RC-12S2N8AR3P9 - 1617531

На рисунке показана 12-контактная модель изделия, с двойной защелкой для разгрузки от усилий натяжения

Кабельный соединитель, соединительная часть с резьбой Pg13,5, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 12, тип контактов: Розетка, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 9,5 мм ... 10,5 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1617531
Пакувальна одиниця 20 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356882859
Маса штуки (без упаковки) 86,830 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити