Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB 8-3 QO-0,34 PUR/ - 1548668

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: QUICKON, 0,14 мм² ... 0,34 мм², количество гнезд: 8, полюсов: 3, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: Нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 0,5 м ... 50 м, экранировка: нет

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Инновационная и быстрая технология сборки при помощи срезных клемм
  • Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины

Комерційні дані

Код для замовлення 1548668
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 272 (C-2-2017)
Маса штуки (без упаковки) 0,000 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити