Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB- 6/4-C QO-0,34 - 1548422

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: QUICKON, 0,14 мм² ... 0,34 мм², количество гнезд: 6, полюсов: 4, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: Нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°, экранировка: нет

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
  • Инновационная и быстрая технология сборки при помощи срезных клемм
  • Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте

Комерційні дані

Код для замовлення 1548422
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 272 (C-2-2017)
GTIN 4046356142892
Маса штуки (без упаковки) 277,790 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити