Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/ 3-L-10,0PUR M5 - 1530692

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовая часть разъема M5 металл, количество гнезд: 8, полюсов: 3, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 10 м, экранировка: нет

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике

Комерційні дані

Код для замовлення 1530692
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 275 (C-2-2017)
GTIN 4017918993450
Маса штуки (без упаковки) 845,000 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити