Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACCEC-M12MSB-2CON-M16/0,5-910 - 1525555

Встраиваемый разъем (вилка) шинной системы, PROFIBUS, 2-полюсный, M12, экранированный, с механическим ключом B-типа, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление с M16, позиционируемый, с кабелем шины длиной 0,5 м, 2 x 0,25 мм²

Ціна:

Властивості товару

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1525555
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 426 (C-2-2017)
GTIN 4046356022293
Маса штуки (без упаковки) 55,000 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити