Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-MS-FR SH SCO/.../... - 1523816

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., различные типы кабелей, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Гнездо угловой M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1523816
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 25 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 48 (C-4-2013)
Маса штуки (без упаковки) 0,000 г
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити