Встраиваемые разъемы - SACC-E-FS-4CON-M16/0,5 SCO - 1523434

Встраиваемые разъемы, Универсальный, 4-полюсн., Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, А-кодирование, Монтаж на передней стенке , M16 x 1,5, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м

Ціна:

Властивості товару

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1523434
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 34 (C-2-2017)
GTIN 4046356021265
Маса штуки (без упаковки) 20,300 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити