Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-FS-4QO-0,75-M SCO - 1521601

Соединитель для датчика/исполнительного устройства, Универсальный, 4-полюсн., Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1521601
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 17 (C-2-2017)
GTIN 4017918953041
Маса штуки (без упаковки) 13,560 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити