Шинный системный соединитель - SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - 1521261

Шинный системный соединитель, Ethernet / PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), 4-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M12, с механическим ключом D-типа, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1521261
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 236 (C-4-2013)
GTIN 4017918968618
Маса штуки (без упаковки) 44,020 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити