Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-MR/ 1,5-PUR SCO - 1518685

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, А-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: 1,5 м

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1518685
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 38 (C-4-2013)
GTIN 4017918968595
Маса штуки (без упаковки) 42,180 г
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити