Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 1518423

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., PUR, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: 1 м

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Мощность: Соединители и провода с жилами большого сечения для подачи питания
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1518423
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 221 (C-6-2017)
GTIN 4017918968540
Маса штуки (без упаковки) 90,800 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити