Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-6/12-10,0HPUR SCO - 1517233

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON металл, количество гнезд: 6, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: Нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR, не содержащий галогена, длина кабеля: 10 м, экранировка: нет

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1517233
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 270 (C-2-2017)
GTIN 4017918967901
Маса штуки (без упаковки) 1 739,580 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити