Разъем - SACC-M12MR-4SC SH - 1513266

Разъем, 4-полюсн., экранирован., Штекеры угловой M12, А-кодирование, Пружинные зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Пружинный разъем: надежное подключение благодаря высокой силе контакта, в том числе в условиях повышенных сотрясений и вибраций
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Комерційні дані

Код для замовлення 1513266
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 38 (PC-2007)
GTIN 4017918946630
Маса штуки (без упаковки) 39,800 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити