Шинный системный соединитель - SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 1507764

Шинный системный соединитель, PROFIBUS, INTERBUS, 5-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M12, Кодировка B, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр кабеля 6,5 мм ... 8,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1507764
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 422 (C-2-2017)
GTIN 4017918900427
Маса штуки (без упаковки) 44,870 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити