Flush-type connector - SACC-E-M12MS-5CON-M16/0,5 - 1501595

Sensor/Actuator flush-type plug, 5-pos., M12, A-coded, front/screw mounting with M16 thread, with 0.5 m TPE litz wire, 5 x 0.34 mm²

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1501595
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 20 (PC-2007)
GTIN 4017918821401
Маса штуки (без упаковки) 17,850 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити