RJ45 connector - CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE8:10 - 1467901

Push-pull connector (version 14), die-cast zinc, with RJ45 connector insert, 8-pos., with IDC fast connection technology, for 1 and 7-wire cores, 26 ... 24 AWG, for cable diameter of 5.5 mm ... 10 mm

Ціна:

Властивості товару

  • Штекерный соединитель push-pull ADVANCE
  • Система фиксирования против непреднамеренного извлечения
  • Защищенная передача данных благодаря экрану на 360°
  • Устойчивость к электростатическим разрядам и ЭМВ для надежной передачи данных
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1467901
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 344 (C-4-2015)
GTIN 4046356801843
Маса штуки (без упаковки) 993,800 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити