Штекерный соединитель RJ45 - CUC-V14-C1ZNI-B/R4IE8:10 - 1467804

Разъем Push-Pull (вариант 14), литой под давлением цинк, со штекерной вставкой RJ45, 8-контактный, с системой быстрого подключения IDC, для 1- и 7-жильных проводов AWG 26 ... 24, для кабелей диаметром 5,5 мм ... 10 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Штекерный соединитель push-pull ADVANCE
  • Система фиксирования против непреднамеренного извлечения
  • Защищенная передача данных благодаря экрану на 360°
  • Устойчивость к электростатическим разрядам и ЭМВ для надежной передачи данных
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1467804
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 345 (C-4-2015)
GTIN 4046356801850
Маса штуки (без упаковки) 1 037,200 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити