Встраиваемые разъемы - SACC-E-M12FS-4CON-M16/0,5 VA - 1458855

Встраиваемое гнездо для датчика/исполнительного элемента, 4-контактное, M12, мех. ключ A, монтаж с передней стенки/резьбовое крепление при помощи М16, с гибким проводом 0,5 м (изоляция из TPE), 4 x 0,34 мм², нерж. сталь

Ціна:

Властивості товару

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки

Комерційні дані

Код для замовлення 1458855
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 268 (C-2-2013)
GTIN 4046356655507
Маса штуки (без упаковки) 18,000 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити