Адаптер двойного разъема клапана - SAC-MR/0,1-116/2XBI-1L-Z SCO - 1458499

Адаптер двойного разъема клапана, NPN, 4-полюсн., PUR, черный RAL 9005, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Штекер типа BI для электромагнитного клапана (11 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера и Штекер типа BI для электромагнитного клапана (11 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, расстояние штекера для клапана: 0,1 м

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов с диодом Зенера в качестве защитной схемы
  • Рационально: управление клапанами посредством двух разъемов, подключенных при помощи одного кабеля
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике

Комерційні дані

Код для замовлення 1458499
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 265 (C-2-2017)
GTIN 4046356638944
Маса штуки (без упаковки) 64,122 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити