Шинный системный соединитель - SACC-MSB-2SC SH PB EX - 1457733

Встраиваемй разъем шинной системы, штекер M12, PROFIBUS, экранированный, с мех. ключом В, 2-контактный, пружинный зажим, металлическая накатанная гайка, система быстрой фиксации SPEEDCON, подходит для установки во взрывоопасных областях зоны 2

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1457733
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356627177
Маса штуки (без упаковки) 37,500 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити