Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-M12MR/ 1,5-800 - 1456899

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, повышенная гибкость, серый RAL 7001, Штекеры угловой M12, А-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: 1,5 м, для использования на роботах и тяговых цепях

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Гибкость: наивысшая прочность проводов на скручивание и изгиб
  • Надежный вариант для использования в кузовных цехах благодаря устойчивым к воздействию сварочных брызг проводам

Комерційні дані

Код для замовлення 1456899
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 198 (C-2-2017)
GTIN 4046356593250
Маса штуки (без упаковки) 22,220 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити