Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 1,5-800/M12FS - 1456679

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, повышенная гибкость, серый RAL 7001, свободный конец, к Гнездо прямое M12, А-кодирование, длина кабеля: 1,5 м, для использования на роботах и тяговых цепях

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Гибкость: наивысшая прочность проводов на скручивание и изгиб
  • Надежный вариант для использования в кузовных цехах благодаря устойчивым к воздействию сварочных брызг проводам

Комерційні дані

Код для замовлення 1456679
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 198 (C-2-2017)
GTIN 4046356593038
Маса штуки (без упаковки) 52,300 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити