Встраиваемые разъемы - SACC-SQ-M12MSB-5CON-20-L180 - 1456459

Встраиваемый штекерный разъем для датчика/исполнительного элемента, 5-контактный штекер, М12, с механическим ключом В, для монтажа на передней стенке/с помощью прямоугольного фланца, пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Разъем М12 для подключения печатной платы с возможностью прямого впаивания и встроенным приспособлением для защиты от скручивания и зажимом для подсоединения экрана
  • Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
  • Обычные схемы расположения контактов для передачи сигналов и питания с унифицированной конструкцией
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1456459
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 240 (C-2-2013)
GTIN 4046356617062
Маса штуки (без упаковки) 11,340 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити