Встраиваемые разъемы - SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/0,5 - 1456080

Встраиваемое гнездо для датчика/исполнительного элемента, 3-контактное., M8, установка на задней стенке/винтовое крепление, резьба M10, с гибким проводом (изоляция из TPE) 0,5 м, 3 x 0,25 мм²

Ціна:

Властивості товару

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Обычные схемы расположения контактов и кодировки для передачи сигналов с унифицированной конструкцией

Комерційні дані

Код для замовлення 1456080
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 32 (C-2-2017)
GTIN 4046356605908
Маса штуки (без упаковки) 9,700 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити