Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-10,0-28X/M12FS SH OD - 1454176

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PE-X/PE-X без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12, А-кодирование, длина кабеля: 10 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию высококачественной стали 1.4404
  • Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температур от -40 °C до +105 °C
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Комерційні дані

Код для замовлення 1454176
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 154 (C-4-2013)
GTIN 4046356568784
Маса штуки (без упаковки) 729,400 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити