Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-M12MS/5,0-28X/M12FS OD - 1454118

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PE-X без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, А-кодирование, к Гнездо прямое M12, А-кодирование, длина кабеля: 5 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию высококачественной стали 1.4404
  • Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температур от -40 °C до +105 °C

Комерційні дані

Код для замовлення 1454118
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 153 (C-4-2013)
GTIN 4046356568722
Маса штуки (без упаковки) 242,000 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити