Встраиваемые разъемы - SACC-DSI-M 8FS-4CON-M12/0,5 - 1453452

Встраиваемое гнездо для датчика/исполнительного элемента, 4-контактное., M8, установка на задней стенке/винтовое крепление, резьба M12, с гибким проводом (изоляция из TPE) 0,5 м, 4 x 0,25 мм²

Ціна:

Властивості товару

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Обычные схемы расположения контактов и кодировки для передачи сигналов с унифицированной конструкцией

Комерційні дані

Код для замовлення 1453452
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 32 (C-2-2017)
GTIN 4046356554404
Маса штуки (без упаковки) 20,000 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити