Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-2P-MS/3,0-PUR/ZC-1L-S SCO - 1453290

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 2-полюсн., PUR, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Вентильный штекер Festo KMYZ9, с 1 светодиод, длина кабеля: 3 м

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов без защитной схемы
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Соединительный провод для клапанов Festo конструкции KMYZ9
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1453290
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356551007
Маса штуки (без упаковки) 43,750 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити