Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 110V - 1452246

Штекерный модуль для электромагнитного клапана, Универсальный, 3-полюсн., Штекер типа BI для электромагнитного клапана (11 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Варистор, Винтовые зажимы, кабельный ввод M16, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 8 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1452246
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 28 (C-2-2017)
GTIN 4046356536417
Маса штуки (без упаковки) 24,500 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження HU (Hungary)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити