Проходная деталь - Q 1,5-3P-M20-ESA-0,05 AE - 1445172

Проходная деталь QUICKON, для наружного монтажа, с проводником длиной 5 см, 3-полюсная, с наконечниками, без Q-SET-PG13,5-1,5/3-ESA GN

Ціна:

Властивості товару

  • Инновации и экономия пространства - система быстрого соединения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
  • Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
  • Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP65/IP67 для широкой области применения
  • Надежное соединение благодаря защите от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
  • Рациональность - при использовании проходных деталей нет необходимости открывать устройства для подсоединения проводников

Комерційні дані

Код для замовлення 1445172
Пакувальна одиниця 100 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356582353
Маса штуки (без упаковки) 14,123 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити