Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P-AD-2L 180/.../... - 1444005

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., различные типы кабелей, свободный конец, к Штекер типа AD для электромагнитного клапана (реле давления), с 2 светодиодных, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), Вставная часть штекера для клапана повернута на 180°

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов без защитной схемы
  • Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа

Комерційні дані

Код для замовлення 1444005
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 25 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Маса штуки (без упаковки) 0,000 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити