Встраиваемые разъемы - SACCBP-MS-12CON-M16/2,0-PVCSCO - 1442230

Встр. штекер, экранированный, 12-контактный, M12, с мех. ключом А, монтаж с задней стенки/винтовое крепление М16, с проводом 2 м, 12 x 0,14 мм²

Ціна:

Властивості товару

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1442230
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 46 (C-2-2017)
GTIN 4046356533386
Маса штуки (без упаковки) 157,800 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити