Встраиваемые разъемы - SACCBP-FS-12CON-M16/2,0-PVCSCO - 1442191

Встраиваемые разъемы, Универсальный, 12-полюсн., ПВХ/ПВХ, черный RAL 9005, экранирован., Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, к свободный конец, Монтаж с внутренней стороны, M16 x 1,5, Отдельные проводники, длина кабеля: 2 м

Ціна:

Властивості товару

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1442191
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 46 (C-2-2017)
GTIN 4046356533393
Маса штуки (без упаковки) 162,700 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити