Встраиваемые разъемы - SACCBP-FS-12CON-M16/1,0-PVCSCO - 1442188

Встр. гнездо, экранированное, 12-конт., M12, с мех. ключом А, монтаж с задней стенки/винтовое крепление М16, с проводом 1 м, 12 x 0,14 мм²

Ціна:

Властивості товару

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1442188
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 46 (C-2-2017)
GTIN 4046356533379
Маса штуки (без упаковки) 92,600 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити