Проходная деталь - SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16 - 1441752

Встр. гнездо шинной системы, Ethernet и PROFINET, 4-контактн., M12-SPEEDCON, экранированная, с мех. ключом D, монтаж на задней панели / резьбовое крепление M16, с прямыми выводами под пайку

Ціна:

Властивості товару

  • Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1441752
Пакувальна одиниця 20 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 20 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 250 (C-2-2013)
GTIN 4046356533935
Маса штуки (без упаковки) 14,130 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити