Встраиваемые разъемы - SACC-SQ-M12FSB-5CON-25F/0,5 - 1441558

Встр. гнездо для датчика/исп. устр-ва, 5-конт., M12, с мех. ключом В, монтаж на передней панели/с помощью квадратных фланцев, с гибким проводом 0,5 м (ТРЕ), 5 x 0,34 мм²

Ціна:

Властивості товару

  • 4 крепежных отверстия 2,7 мм
  • С фасонным уплотнителем для винтов М2,5
  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1441558
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 39 (C-2-2017)
GTIN 4046356533867
Маса штуки (без упаковки) 27,400 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити