Sensor/actuator cable - SAC-3P-MS-B-1L-Z180 SCO/.../.. - 1441147

Sensor/actuator cable, 3-position, Variable cable type, Plug straight M12 SPEEDCON, A-coded, on Valve connector B (10 mm), with 1 LED, connected with Z diode, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m), Pin connector pattern of valve plug rotated 180°

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов с диодом Зенера в качестве защитной схемы
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1441147
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 25 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Маса штуки (без упаковки) 0,000 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити