Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-MR-BI-1L-Z180 SCO/.../... - 1441121

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., различные типы кабелей, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Штекер типа BI для электромагнитного клапана (11 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), Вставная часть штекера для клапана повернута на 180°

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов с диодом Зенера в качестве защитной схемы
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1441121
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 25 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Маса штуки (без упаковки) 0,000 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити