Встраиваемые разъемы - SACC-SQ-M12FS-5CON-25F/0,5 - 1440986

Встраиваемая розетка для датчика / исполнительного элемента, 5 контактов, M12, с механическим ключом A-типа, монтаж с передней части стенки / монтаж с помощью прямоугольных фланцев, с гибким проводом 0,5 м (изоляция из ТРЕ), 5 x 0,34 мм²

Ціна:

Властивості товару

  • 4 крепежных отверстия 2,7 мм
  • С фасонным уплотнителем для винтов М2,5
  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1440986
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 39 (C-2-2017)
GTIN 4046356533843
Маса штуки (без упаковки) 26,800 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити