Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-M12FS-4QO-0,34-VA - 1440766

Соединитель для датчика/исполнительного устройства, Универсальный, 4-полюсн., Штекеры прямое M12, А-кодирование, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Нержавеющая сталь 1.4404, наружный диаметр кабеля 3,5 мм ... 6 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил

Комерційні дані

Код для замовлення 1440766
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 17 (C-2-2017)
GTIN 4046356517027
Маса штуки (без упаковки) 16,300 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити