Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-MS-C-1L-V SCO/.../... - 1400892

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., различные типы кабелей, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Штекер типа С для электромагнитного клапана (8 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Варистор, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов с варистором в качестве защитной схемы
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1400892
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 25 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 236 (C-2-2017)
Маса штуки (без упаковки) 0,000 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити