Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P- 3,0-PVC/FS BK SCO - 1400809

Зображення недоступне

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: 3 м

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1400809
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356909907
Маса штуки (без упаковки) 130,900 г
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити