Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/2 - 1400684

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM4, штекеры: LC / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Ціна:

Властивості товару

  • Многомодовый оптический патч-кабель для прокладки внутри помещений
  • Идеален для применения в распределительных установках, а также для подсоединения конечных устройств
  • Все компоненты соответствуют UL 94, V0
  • Отдельные элементы 2,8 мм из негорючего материала, не содержащего галогенов
  • Интерферометрические тесты на каждом этапе процесса сертификации
  • Превосходные механические и оптические характеристики
  • Соответствует промышленным стандартам в области оптики и механики
  • Разъем со шлейфом UPC доя оптимальных коэффициентов затухания
  • Малогибкое волокно
  • Индивидуальны протокол измерения с вносимым затуханием ≤ 0,3 дБ, измерено согласно МЭК 61300-3-4
  • Индивидуальны протокол измерения с обратным затуханием ≤ 35 дБ, измерено согласно МЭК 61300-3-6
  • Полная проверка согласно МЭК 61753-122-2 и МЭК 61753-1 C
  • Испытания на стойкость к термоциклированию согласно МЭК 61300-2-1
  • Испытания на вибростойкость по МЭК 61300-2-1
  • Прочность кабельного разъема на растяжение согласно МЭК 61300-2-5

Комерційні дані

Код для замовлення 1400684
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 421 (C-2-2017)
GTIN 4046356734936
Маса штуки (без упаковки) 51,600 г
Митний тарифний номер 85447000
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити