Клещи для опрессовки - CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS - 1213174

Опрессовочные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, клещи и характеристики аналогичны CRIMPFOX CENTRUS 10S

Ціна:

Властивості товару

  • Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортный режим управления, не вызывающий усталости
  • Небольшая ширина рукоятки идеально подходит для любой руки
  • Прочная пластиковая скоба над головкой клещей защищает инструмент от повреждения в результате падения
  • Оптимизированная передача рычага сокращает усилие нажатия до 30 %
  • Принудительная блокировка гарантирует постоянное высокое качество результатов обжима
  • Оптимально подходят для сдвоенных кабельных наконечников
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1213174
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 475 (C-3-2017)
GTIN 4055626212647
Маса штуки (без упаковки) 460,970 г
Митний тарифний номер 82032000
Країна походження SE (Sweden)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити