Кабельный наконечник - AI 0,75- 8 WH-S - 1212783

Кабельные наконечники в лентах, 0,75 мм², длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, спец. цвет белый, с функциональным концом для надежной и удобной обработки при помощи Crimphandy, 20 полос по 50 наконечников.

Ціна:

Огляд

Технічні характеристики

Дозволи

Властивості товару

  • Подходящие к CRIMPHANDY кабельные наконечники в лентах можно использовать со всеми соединительными зажимами, особенно с изделиями серии CLIPLINE complete
  • Кабельные наконечники с пластмассовой изоляцией изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди
  • Предотвращение расплетания проводников и повышение надежности изоляции при очень плотном расположении клемм

Комерційні дані

Код для замовлення 1212783
Пакувальна одиниця 1000 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1000 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 488 (C-3-2017)
GTIN 4046356958721
Маса штуки (без упаковки) 0,109 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити