Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX 6SC CUS - 1212763

На рисунке показана модель WIREFOX 4 CUS

Инструмент для снятия изоляции, лазерная маркировка по данным заказчика, для проводов и жил (специально для устойчивых к коротким замыканиям и замыканиям на землю проводников) 1,5 - 6 мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм² гибких /1,5 мм² жестких, сменный нож

Ціна:

Опис товару

Вставные ножи для снятия изоляции: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB и 1212152 WIREFOX 10/SB, прямая замена: 1212314 WIREFOX 6SC/SB

Властивості товару

  • Гибкая настройка упора для выбора длины зачищаемой части
  • Удобные интегрированные кусачки
  • Клещи для снятия изоляции WIREFOX ... автоматически настраиваются на толщину изоляции и диаметр провода
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1212763
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 475 (C-3-2017)
GTIN 4046356942904
Маса штуки (без упаковки) 211,800 г
Митний тарифний номер 82032000
Країна походження SE (Sweden)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити