Клещи для опрессовки - CRIMPFOX 10 - 1212721

Опрессовочные клещи, для кабельных наконечников без изолирующего хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с хомутом согласно DIN 46228 части 4, 4 мм² ... 10 мм², ввод сбоку, форма обжима - трапеция

Ціна:

Властивості товару

  • Даже при обработке проводов с большим сечением можно добиться оптимальной опрессовки кабельных наконечников, затрачивая при этом минимум усилий
  • Гарантия высококачественной опрессовки
  • Возможность снятия принудительной блокировки
  • Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответствующими сечениями
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1212721
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 423 (C-3-2017)
GTIN 4046356857802
Маса штуки (без упаковки) 687,500 г
Митний тарифний номер 82032000
Країна походження SE (Sweden)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити