Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-CATV 8,23-1 - 1212717

Клещи для опрессовки, для соединителей CATV, 6,65 мм, 8,23 мм, 9,70 мм, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод

Ціна:

Властивості товару

  • Клещи для опрессовки коаксиальных соединителей CATV
  • Возможность снятия принудительной блокировки
  • Боковой ввод провода
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1212717
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 438 (C-3-2017)
GTIN 4046356857666
Маса штуки (без упаковки) 675,600 г
Митний тарифний номер 82032000
Країна походження SE (Sweden)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити