Инструмент для обжима кабельных наконечников - CRIMPFOX-TC MP-1 - 1212620

Клещи для опрессовки, для точечных контактов, универсальная настройка сечения от 0,08 до максимум 2,5 мм², с цифровым индикатором, ширина шага 0,01 мм, возможность отмены принудительной блокировки, боковое введение, включая устройство для позиционирования

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1212620
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 436 (C-3-2017)
GTIN 4046356640978
Маса штуки (без упаковки) 802,300 г
Митний тарифний номер 82032000
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити