Наконечник для отвертки - SF-BIT-TX 20-50 - 1212578

На рисунке показан вариант SF-BIT-TX 20x50

Отверточный бит, Torx®, привод E6,3-1/4", размер: TX 20 x 50 мм, вязкотвердый, подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Ціна:

Властивості товару

  • Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях

Комерційні дані

Код для замовлення 1212578
Пакувальна одиниця 5 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 455 (C-3-2017)
GTIN 4046356590136
Маса штуки (без упаковки) 8,940 г
Митний тарифний номер 82079030
Країна походження CZ (Czech Republic)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити